24330.0520 - Manivelles
en inox moulé

Plan du moyeu usiné.

Cet article 24330.0520 - Manivelles en inox moulé / (l: 80 mm, s H11: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Ma­ni­velles en inox moulé (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0520
Documents
Manivelles
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 22 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: ~ 15,4 mm
  • h3: 6,6 mm
  • h4: ~ 64,5 mm
  • d3 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 18 mm
  • Poids: 124 g
Manivelles

Matières

Axe

  • inox 1.4301

Corps de la manivelle

  • inox 1.4308

Poignée cylindrique

  • thermoplastique PF 31, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24330.0520
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.