Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.
Cet article 24330.0370 - Manivelles DIN 468, déportées, avec carré DIN 79 / avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F (l: 250 mm, s H11: 22 mm) est une variante du groupe d’articles Manivelles DIN 468, déportées, avec carré DIN 79 (EH 24330.)
Poignée
Corps de la manivelle
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: