24470.0410 - Manettes 20°
DIN 99

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
l1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
inclinée, avec taraudage, forme N
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24470.0410
Documents
Manettes 20°
  • inclinée, avec taraudage, forme N – croquis 2, inox
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Poids: 142 g
Manettes 20°

Matières

  • inox 1.4305, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24470.0410
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.