24470.0510 - Écrous de serrage
soudés

Version économique par rapport à la poignée DIN 99.

Cet article 24470.0510 - Écrous de serrage soudés / (l1: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Écrous de ser­rage soudés (EH 24470.)

Ma­tières
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24470.0510
Documents
Écrous de serrage
  • acier
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Poids: 149 g
Écrous de serrage

Matières

  • acier, zingué par galvanisation
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24470.0510
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.