24770.0554 - Vis moletées tête plate
DIN 653

Toutes les vis moletées tête plate sont réalisées d'une seule pièce et avec filetage jusque sous la tête (désignation A de la norme DIN).

Cet article 24770.0554 - Vis moletées tête plate DIN 653 / (d1: M8, l: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Vis mo­le­tées tête plate DIN 653 (EH 24770.)

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24770.0554
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 38 g
Vis moletées tête plate

Matières

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24770.0554
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.