24830.0280 - Vis moletées
plastique

Ma­tières
Vis
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Vis:
inox 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
d4 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24830.0280
Documents
Vis moletées
  • inox
  • d1: M10
  • l: 55 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 48 g
Vis moletées

Matières

Poignée

  • thermoplastique (PA), noir

Vis

  • inox 1.4567
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24830.0280
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.