24790.0177 - Vis moletées épaulées
DIN 464

Toutes les vis moletées épaulées sont réalisées d'une seule pièce.

Contrairement à la fiche technique officielle de la norme, le filetage est réalise sans évidement sous la tête.  

Cet article 24790.0177 - Vis moletées épaulées DIN 464 / (d1: M10, l: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Vis mo­le­tées épau­lées DIN 464 (EH 24790.)

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24790.0177
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 112 g
Vis moletées épaulées

Matières

  • acier, bruni, qualité 5.8

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24790.0177
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.