Écrous mo­le­tés plastique

EH 24820.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ma­tières
Douille
d1 [mm]
d4 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24820.0004
CAO
Documents
Écrous moletés
  • acier
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 4,5 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24820.0005
CAO
Documents
Écrous moletés
  • acier
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24820.0006
CAO
Documents
Écrous moletés
  • acier
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24820.0008
CAO
Documents
Écrous moletés
  • acier
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24820.0010
CAO
Documents
Écrous moletés
  • acier
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24820.0205
CAO
Documents
Écrous moletés
  • inox
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24820.0206
CAO
Documents
Écrous moletés
  • inox
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24820.0208
CAO
Documents
Écrous moletés
  • inox
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Écrous moletés

Matières

Douille

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique (PA), noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24820. Écrous moletés – plastique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.