24780.0412 - Écrous moletés épaulés
DIN 466

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24780.0412 1)
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Poids: 119 g
Écrous moletés épaulés

Matières

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24780.0412
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.