24780.0360 - Écrous moletés épaulés
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

Cet article 24780.0360 - Écrous moletés épaulés DIN 466 / (d1: M6) est une variante du groupe d’articles Écrous mo­le­tés épau­lés DIN 466 (EH 24780.)

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
Acier électro-galvanisé, qualité 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24780.0360
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 22 g
Écrous moletés épaulés

Matières

  • Acier électro-galvanisé, qualité 5

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24780.0360
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.