Ces volants à croisillon à tige filetée sont fabriqués selon la norme DIN 6335, mais il s'agit d'une version sans bord susceptible d’accumuler la saleté. Ces volants à croisillon à tige filetée conviennent donc à tous les domaines d'application où les exigences en matière d'hygiène sont élevées.
L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.
Cet article 24731.0160 - Volants à croisillon à tige filetée similaire DIN 6335, inox A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Volants à croisillon à tige filetée similaire DIN 6335, inox A4 (EH 24731.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage