24731.0145 - Volants à croisillon à tige filetée
similaire DIN 6335, inox A4

Ces volants à croisillon à tige filetée sont fabriqués selon la norme DIN 6335, mais il s'agit d'une version sans bord susceptible d’accumuler la saleté. Ces volants à croisillon à tige filetée conviennent donc à tous les domaines d'application où les exigences en matière d'hygiène sont élevées.

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Cet article 24731.0145 - Volants à croisillon à tige filetée similaire DIN 6335, inox A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 55 mm) est une variante du groupe d’articles Vo­lants à croi­sillon à tige fi­le­tée similaire DIN 6335, inox A4 (EH 24731.)

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24731.0145
Documents
Volants à croisillon à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Poids: 152 g
Volants à croisillon à tige filetée

Matières

Poignée

  • inox A4, poli

Vis

  • inox A4
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24731.0145
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.