Bou­tons étoiles inox, monobloc

EH 24690.

Version sans cavité, évitant la rétention des impuretés. Pour toutes les applications nécessitant une parfaite hygiène (p. ex. industrie alimentaire).

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24690.0643
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2 h7: 8 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24690.0653
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2 h7: 10 mm
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24690.0663
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1: 60 mm
  • d2 h7: 12 mm
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 388 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, et alesage traversant
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24690.0644
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, et alesage traversant – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, et alesage traversant
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24690.0654
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, et alesage traversant – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t2: 16 mm
  • Poids: 216 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, et alesage traversant
cro­quis:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24690.0664
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, et alesage traversant – croquis 2
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t2: 20 mm
  • Poids: 362 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24690.0645
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M6
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 134 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24690.0646
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24690.0655
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 226 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24690.0656
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 270 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24690.0665
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 395 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24690.0666
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 384 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • inox 1.4305, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24690. Boutons étoiles – inox, monobloc
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.