24741.0050 - Boutons étoiles à tige filetée
similaire DIN 6336, inox

Ces boutons étoiles à tige filetée sont fabriquées selon la norme DIN 6336, mais il s'agit d'une version sans bord susceptible d’accumuler la saleté. Ces boutons étoiles à tige filetée conviennent donc à tous les domaines d'application où les exigences en matière d'hygiène sont élevées.

Cet article 24741.0050 - Boutons étoiles à tige filetée similaire DIN 6336, inox / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 30 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée similaire DIN 6336, inox (EH 24741.)

Vis
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Vis:
inox 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Numéro d’article:
24741.0050
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Poids: 343 g
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Poignée

  • inox 1.4308, moulé, sablé mat

Vis

  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24741.0050
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.