Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée similaire DIN 6336, inox A4

EH 24741.

Ces boutons étoiles à tige filetée sont fabriquées selon la norme DIN 6336, mais il s'agit d'une version sans bord susceptible d’accumuler la saleté. Ces boutons étoiles à tige filetée conviennent donc à tous les domaines d'application où les exigences en matière d'hygiène sont élevées.

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Vis
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24741.0105
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
24741.0110
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Poids: 115 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24741.0115
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24741.0120
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24741.0125
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Poids: 229 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
24741.0130
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Poids: 232 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24741.0135
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Poids: 234 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24741.0140
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Poids: 242 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24741.0145
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Poids: 252 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24741.0150
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Poids: 429 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24741.0155
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Poids: 435 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Vis:
inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24741.0160
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Poids: 442 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Poignée

  • inox 1.4408, moulé, poli

Vis

  • inox A4
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24741. Boutons étoiles à tige filetée – similaire DIN 6336, inox A4
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.