Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée plastique

EH 24750.

Votre sélection a donné lieu à 200 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0424
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0434
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0444
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0454
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0464
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0474
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0484
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Numéro d’article:
24750.0494
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005
  • thermoplastique (PA),  blanc similaire à RAL 9019
  • thermoplastique (PA), orange similaire à RAL 2004
  • thermoplastique (PA), jaune similaire à RAL 1016
  • thermoplastique (PA), bleu similaire à RAL 5015

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages ou autres longueurs filetées, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24750. Boutons étoiles à tige filetée – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.