Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée plastique

EH 24750.

Votre sélection a donné lieu à 200 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0184
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0194
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24750.0204
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0214
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0224
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0234
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0244
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0254
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0264
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0274
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0284
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0294
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0304
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0314
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0324
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0334
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0344
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0354
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0364
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0374
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0384
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0394
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0404
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
bleu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0414
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • bleu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005
  • thermoplastique (PA),  blanc similaire à RAL 9019
  • thermoplastique (PA), orange similaire à RAL 2004
  • thermoplastique (PA), jaune similaire à RAL 1016
  • thermoplastique (PA), bleu similaire à RAL 5015

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages ou autres longueurs filetées, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24750. Boutons étoiles à tige filetée – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.