Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée plastique

EH 24750.

Votre sélection a donné lieu à 200 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0421
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0431
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0441
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0451
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0461
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0471
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0481
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Numéro d’article:
24750.0491
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24750.0102
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0112
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0122
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0132
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0142
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24750.0152
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0162
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0172
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0182
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0192
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24750.0202
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0212
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0222
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0232
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0242
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0252
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005
  • thermoplastique (PA),  blanc similaire à RAL 9019
  • thermoplastique (PA), orange similaire à RAL 2004
  • thermoplastique (PA), jaune similaire à RAL 1016
  • thermoplastique (PA), bleu similaire à RAL 5015

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages ou autres longueurs filetées, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24750. Boutons étoiles à tige filetée – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.