Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée plastique

EH 24750.

Votre sélection a donné lieu à 200 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0181
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0191
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24750.0201
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0211
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0221
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0231
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0241
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0251
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0261
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0271
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0281
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0291
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0301
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0311
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0321
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0331
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0341
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0351
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0361
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0371
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0381
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0391
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0401
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0411
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005
  • thermoplastique (PA),  blanc similaire à RAL 9019
  • thermoplastique (PA), orange similaire à RAL 2004
  • thermoplastique (PA), jaune similaire à RAL 1016
  • thermoplastique (PA), bleu similaire à RAL 5015

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages ou autres longueurs filetées, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24750. Boutons étoiles à tige filetée – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.