Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée plastique

EH 24750.

Votre sélection a donné lieu à 200 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0340
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0350
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0360
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0370
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0380
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0390
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0400
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0410
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0420
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0430
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0440
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0450
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0460
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0470
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
24750.0480
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Numéro d’article:
24750.0490
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24750.0101
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0111
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0121
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
24750.0131
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24750.0141
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24750.0151
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24750.0161
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24750.0171
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005
  • thermoplastique (PA),  blanc similaire à RAL 9019
  • thermoplastique (PA), orange similaire à RAL 2004
  • thermoplastique (PA), jaune similaire à RAL 1016
  • thermoplastique (PA), bleu similaire à RAL 5015

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages ou autres longueurs filetées, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24750. Boutons étoiles à tige filetée – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.