Bou­tons étoiles à tige fi­le­tée inox

EH 24690.

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24690.0140
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24690.0142
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24690.0144
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24690.0150
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24690.0152
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24690.0154
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24690.0160
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Poids: 155 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24690.0162
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24690.0164
CAO
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Poids: 169 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Poignée

  • inox 1.4301, mat

Vis

  • inox 1.4301

Notes

Poignée : tôle étirée. Moyeu : soudé

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24690. Boutons étoiles à tige filetée – inox
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.