24740.1206 - Boutons étoiles à tige filetée
DIN 6336 plastique

Vis
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Vis:
inox A2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24740.1206
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • forme L, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 60 g
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Poignée

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox A2

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres longueurs ou goujons filetés en laiton / inox sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24740.1206
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.