24661.0440 - Boutons étoiles
DIN 6336 inox, moulé

Ces Boutons étoiles sont fabriquées selon la norme DIN 6336.

Cet article 24661.0440 - Boutons étoiles DIN 6336 inox, moulé / avec taraudage, trou borgne, forme E (d1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons étoiles DIN 6336 inox, moulé (EH 24661.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24661.0440
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 77 g
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • inox A2, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24661.0440
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.