24640.1240 - Boutons à croisillons
DIN 6335 plastique

Ver­sion
Douille
d1 [mm]
d5 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
inox A2
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24640.1240
Documents
Boutons à croisillons
  • avec insert taraudé, forme K, inox
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: ~ 18 mm
  • h3: ~ 13 mm
  • h4: ~ 25 mm
  • t3: 14 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 16 g
Boutons à croisillons

Matières

Douille

  • inox A2

Poignée

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24640.1240
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.