Ces boutons à croisillons sont fabriqués selon la norme DIN 6335.
Sablés ou grenaillés.
Cet article 24620.0480 - Boutons à croisillons DIN 6335 fonte grise / avec taraudage, trou borgne, forme E (d1: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Boutons à croisillons DIN 6335 fonte grise (EH 24620.)
Poignée
Des boutons spéciaux avec un alésage différent ou un autre traitement de surface sont réalisés sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage