24620.0440 - Boutons à croisillons
DIN 6335 fonte grise

Ces boutons à croisillons sont fabriqués selon la norme DIN 6335.

Sablés ou grenaillés.

Cet article 24620.0440 - Boutons à croisillons DIN 6335 fonte grise / avec taraudage, trou borgne, forme E (d1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons à croi­sillons DIN 6335 fonte grise (EH 24620.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24620.0440
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Poids: 56 g
Boutons à croisillons

Matières

Poignée

  • fonte grise GG 20, naturelle

Notes

Des boutons spéciaux avec un alésage différent ou un autre traitement de surface sont réalisés sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24620.0440
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.