Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Autres détails
d1 : 20 mm
d2 : M5
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 7,8 g
vers la vue d'article
Autres détails
d1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Autres détails
d1 : 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Autres détails
d1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Autres détails
d1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 26 g
vers la vue d'article
Autres détails
d1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Autres détails
d1 : 35 mm
d2 : M10
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 46 g
vers la vue d'article
Autres détails
d1 : 35 mm
d2 : M12
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Matières
thermoplastique PF 31, noir
Fiche technique EH 24550. Poignées coniques
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.