Boules acier, similaires à la norme DIN 319

EH 24561.

Votre sélection a donné lieu à 17 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, poli, brillant
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24561.0016
CAO
Documents
Boules
  • acier
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
acier, poli, brillant
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24561.0020
CAO
Documents
Boules
  • acier
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
acier, poli, brillant
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24561.0025
CAO
Documents
Boules
  • acier
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
acier, poli, brillant
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24561.0032
CAO
Documents
Boules
  • acier
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
acier, poli, brillant
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24561.0040
CAO
Documents
Boules
  • acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 241 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
acier, poli, brillant
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24561.0050
CAO
Documents
Boules
  • acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Poids: 475 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24561.0216
CAO
Documents
Boules
  • inox
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24561.0220
CAO
Documents
Boules
  • inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24561.0225
CAO
Documents
Boules
  • inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24561.0232
CAO
Documents
Boules
  • inox
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24561.0240
CAO
Documents
Boules
  • inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 241 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
aluminium, poli
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24561.0116
CAO
Documents
Boules
  • aluminium
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
aluminium, poli
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24561.0120
CAO
Documents
Boules
  • aluminium
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
aluminium, poli
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24561.0125
CAO
Documents
Boules
  • aluminium
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
aluminium, poli
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24561.0132
CAO
Documents
Boules
  • aluminium
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
aluminium, poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24561.0140
CAO
Documents
Boules
  • aluminium
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 241 g
vers la vue d'article
Boules
Ma­tières:
aluminium, poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24561.0150
CAO
Documents
Boules
  • aluminium
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Poids: 475 g
vers la vue d'article
Boules

Matières

  • acier, poli, brillant
  • inox 1.4305, mat
  • aluminium, poli

Notes

Elargissement de la DIN 319 forme C en version métallique.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24561. Boules – acier, similaires à la norme DIN 319
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.