Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 6 résultats
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Autres détails
fonte grise GG
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l4 ±0,2: 150 mm
s +1: 81 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Poids: 150 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Autres détails
fonte grise GG
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l4 ±0,2: 150 mm
s +1: 81 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Poids: 173 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Autres détails
fonte grise GG
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 101 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Poids: 284 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Autres détails
fonte grise GG
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 101 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Poids: 334 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Autres détails
fonte grise GG
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 131 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 6
Poids: 455 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Autres détails
fonte grise GG
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
a ±0,013: 300 mm
b2 ±0,2: 300 mm
l3 ±0,2: 100 mm
l4 ±0,2: 300 mm
s +1: 151 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 8
Poids: 805 kg
vers la vue d'article
Matières
Notes
Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.
Fiche technique EH 1906. Equerres de bridage – pré-usinées
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.