1910.120 - Equerres de bridage
mécano-soudées, pré-usinées

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
Numéro d’article:
1910.120
Documents
Equerres de bridage
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Poids: 148 kg
Equerres de bridage

Matières

  • acier de mécano-soudure

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1910.120
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.