Cubes de bri­dage pré-usinées

EH 1908.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h1 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
Numéro d’article:
1908.210
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b3 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Poids: 100 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
Numéro d’article:
1908.410
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Poids: 209 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
Numéro d’article:
1908.610
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,2: 300 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 8
  • Poids: 495 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1908. Cubes de bridage – pré-usinées
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.