Ac­ces­soires pour: 25120. Élé­ments de ré­glage en hau­teur os­cil­lants

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 25 mm
Numéro d’article:
25120.0981
Documents
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 25 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 25 mm – 28 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 32 mm
Numéro d’article:
25120.0982
Documents
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 32 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 30 mm – 32 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 45 mm
Numéro d’article:
25120.0983
Documents
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 45 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 45 mm – 50 mm
  • Poids: 156 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 58 mm
Numéro d’article:
25120.0984
Documents
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 58 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 58 mm – 62 mm
  • Poids: 250 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour éléments de réglage en hauteur
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 70 mm
Numéro d’article:
25120.0985
Documents
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 70 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 68 mm – 75 mm
  • Poids: 253 g
vers la vue d'article
outil de montage