Ac­ces­soires pour: 25071. Bagues d'ar­rêt  à ré­glage ra­pide

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Joint torique
Côte no­mi­nale:
d: 22 x 1,5 mm
Numéro d’article:
25071.0052
Documents
Joint torique
  • Joint torique
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Utilisable pour taille:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Joint torique
Dé­si­gna­tion:
Joint torique
Côte no­mi­nale:
d: 27 x 1,5 mm
Numéro d’article:
25071.0054
Documents
Joint torique
  • Joint torique
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Utilisable pour taille: 20 mm, 22 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Joint torique