Ac­ces­soires pour: 25050. Moyeux arbre-pi­gnon avec contre-écrou six pans, inox

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Moyeux arbre-pignon
SW: 14 mm
Numéro d’article:
25050.0814
Documents
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 14 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Moyeux arbre-pignon
SW: 16 mm
Numéro d’article:
25050.0816
Documents
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 16 mm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Moyeux arbre-pignon
SW: 22 mm
Numéro d’article:
25050.0822
Documents
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 22 mm
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Moyeux arbre-pignon
SW: 27 mm
Numéro d’article:
25050.0827
Documents
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 27 mm
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Moyeux arbre-pignon
SW: 36 mm
Numéro d’article:
25050.0836
Documents
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 36 mm
  • Poids: 428 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Moyeux arbre-pignon
SW: 46 mm
Numéro d’article:
25050.0846
Documents
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 46 mm
  • Poids: 610 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Moyeux arbre-pignon
SW: 50 mm
Numéro d’article:
25050.0850
Documents
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 50 mm
  • Poids: 870 g
vers la vue d'article
outil de montage