Ac­ces­soires pour: 23341. Tam­pons tan­gents pour pièces cy­lin­driques

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Numéro d’article:
23341.1008
Documents
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Numéro d’article:
23341.1010
Documents
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Numéro d’article:
23341.1012
Documents
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Numéro d’article:
23341.1016
Documents
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Numéro d’article:
23341.1020
Documents
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Numéro d’article:
23341.1025
Documents
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Numéro d’article:
23341.1030
Documents
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Poids: 250 g
vers la vue d'article
outil de montage