Ac­ces­soires pour: 23330. Sau­te­relles ho­ri­zon­tales avec em­base ho­ri­zon­tale et ver­rouillage de sé­cu­rité

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
Côte no­mi­nale:
Vis de pression
d2: M8 x 45 mm
Numéro d’article:
23330.9005
CAO
Documents
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle), acier
  • d2: M8 x 45 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
Dé­si­gna­tion:
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
Côte no­mi­nale:
Vis de pression
d2: M8 x 65 mm
Numéro d’article:
23330.9006
CAO
Documents
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle), acier
  • d2: M8 x 65 mm
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
vis de pression (accessoire pour sauterelle)