Ac­ces­soires pour: 23330. Sau­te­relles à tige de pres­sion / trac­tion avec fi­le­tage de fixa­tion

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
Côte no­mi­nale:
Vis de pression
d2: M6 x 25 mm
Numéro d’article:
23330.9013
CAO
Documents
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
Dé­si­gna­tion:
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
Côte no­mi­nale:
Vis de pression
d2: M8 x 35 mm
Numéro d’article:
23330.9014
CAO
Documents
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
Dé­si­gna­tion:
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
Côte no­mi­nale:
Vis de pression
d2: M12 x 50 mm
Numéro d’article:
23330.9016
CAO
Documents
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
vis de pression (accessoire pour sauterelle à tige coulissante)