Ac­ces­soires pour: 23330. Sau­te­relles à cro­chet avec em­base ho­ri­zon­tale

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Côte no­mi­nale:
Dimension nominale: 3
Numéro d’article:
23330.9023
CAO
Documents
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), acier
  • Dimension nominale: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Dé­si­gna­tion:
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Côte no­mi­nale:
Dimension nominale: 4
Numéro d’article:
23330.9024
CAO
Documents
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), acier
  • Dimension nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Dé­si­gna­tion:
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Côte no­mi­nale:
Dimension nominale: 5
Numéro d’article:
23330.9025
CAO
Documents
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), acier
  • Dimension nominale: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Dé­si­gna­tion:
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Côte no­mi­nale:
Dimension nominale: 3
Numéro d’article:
23330.9523
CAO
Documents
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), inox
  • Dimension nominale: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Dé­si­gna­tion:
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Côte no­mi­nale:
Dimension nominale: 4
Numéro d’article:
23330.9524
CAO
Documents
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), inox
  • Dimension nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Dé­si­gna­tion:
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
Côte no­mi­nale:
Dimension nominale: 5
Numéro d’article:
23330.9525
CAO
Documents
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), inox
  • Dimension nominale: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)