Ac­ces­soires pour: 22860. Op­tiques pour ni­veau d'­huile

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Taille (ouverture de vision) d1: 16 mm
Numéro d’article:
22860.0816
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Taille (ouverture de vision) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Taille (ouverture de vision) d1: 22 mm
Numéro d’article:
22860.0822
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Taille (ouverture de vision) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Taille (ouverture de vision) d1: 32 mm
Numéro d’article:
22860.0832
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Taille (ouverture de vision) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Taille (ouverture de vision) d1: 50 mm
Numéro d’article:
22860.0850
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Taille (ouverture de vision) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
outil de montage