Ac­ces­soires pour: 22800. Mo­dules pour bu­tées-ap­puis de contrôle pour cap­teurs de po­si­tion­ne­ment, pneu­ma­tiques

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Câble à connecteur rond
Côte no­mi­nale:
Poids: 84 g
Numéro d’article:
22800.0702
Documents
Câble à connecteur rond
  • câble à connecteur rond pour connecter le capteur de pression dynamique à la commande / au système de bus, connecteur M12 à l’extrémité libre de la ligne (4 pôles)
  • L: 2000 mm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Câble à connecteur rond
Dé­si­gna­tion:
Cadre de montage
Côte no­mi­nale:
Poids: 26 g
Numéro d’article:
22800.0703
Documents
Cadre de montage
  • cadre de montage pour le capteur de pression dynamique, pour montage dans un tableau de commande (épaisseur de la cloison 5 mm max.)
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Cadre de montage
Dé­si­gna­tion:
Bloc secteur
Côte no­mi­nale:
Poids: 100 g
Numéro d’article:
22800.0704
Documents
Bloc secteur
  • bloc secteur, entrée 100-240 V CA / sortie 24 V CC 500 mA, avec connecteur femelle M12
  • L: 1500 mm
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Bloc secteur
Dé­si­gna­tion:
Régulateur de pression
Côte no­mi­nale:
Poids: 22 g
Numéro d’article:
22800.0710
Documents
Régulateur de pression
  • régulateur de pression, pression d’entrée max. 12 bar / pression de sortie 2 bar, filetage extérieur 1/4" des deux côtés
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Régulateur de pression
Dé­si­gna­tion:
Raccord
Côte no­mi­nale:
Poids: 17 g
Numéro d’article:
22800.0711
Documents
Raccord
  • raccord pour la connexion du régulateur de pression et du tuyau pneumatique, taraudage 1/4" sur raccord rapide (tuyau pneumatique Ø 4 mm)
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Raccord
Dé­si­gna­tion:
Tuyau pneumatique
Côte no­mi­nale:
Poids: 43 g
Numéro d’article:
22800.0712
Documents
Tuyau pneumatique
  • tuyau pneumatique, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Tuyau pneumatique
Dé­si­gna­tion:
Raccord rapide
Côte no­mi­nale:
Poids: 4,7 g
Numéro d’article:
22800.0713
Documents
Raccord rapide
  • raccord rapide, pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
  • Poids: 4,7 g
vers la vue d'article
Raccord rapide
Dé­si­gna­tion:
Raccord rapide en T
Côte no­mi­nale:
Poids: 7,6 g
Numéro d’article:
22800.0714
Documents
Raccord rapide en T
  • raccord rapide en T pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Raccord rapide en T
Dé­si­gna­tion:
Raccord rapide en Y
Côte no­mi­nale:
Poids: 7,5 g
Numéro d’article:
22800.0715
Documents
Raccord rapide en Y
  • raccord rapide en Y pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Raccord rapide en Y