Ac­ces­soires pour: 22753. Billes por­teuses pa­lier lisse

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour bille porteuse: 10 mm
Numéro d’article:
22753.9965
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 10 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour bille porteuse: 12,6 mm
Numéro d’article:
22753.9985
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 12,6 mm
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
outil de montage