Ac­ces­soires pour: 22750. Billes por­teuses avec élé­ments de fixa­tion

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour bille porteuse: 24 mm
Numéro d’article:
22750.0144
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 24 mm
  • Poids: 451 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour bille porteuse: 36 mm
Numéro d’article:
22750.0148
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 36 mm
  • Poids: 480 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Pour bille porteuse: 45 mm
Numéro d’article:
22750.0152
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 45 mm
  • Poids: 503 g
vers la vue d'article
outil de montage