Ac­ces­soires pour: 22350. Douilles de fixa­tion, af­fleu­rantes pour broches de le­vage

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Utilisable pour taille d1: 8 mm
Numéro d’article:
22350.1990
Documents
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 8 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 3 mm
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Utilisable pour taille d1: 10/12/16/20/25 mm
Numéro d’article:
22350.1991
Documents
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 309 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Utilisable pour taille d1: 8 mm
Numéro d’article:
22350.1995
Documents
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 8 mm
  • Écart ergot ±0,1: 16 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 3 mm
  • Poids: 116 g
  • Embout carré: 1/2 in
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Utilisable pour taille d1: 10 mm
Numéro d’article:
22350.1996
Documents
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm
  • Écart ergot ±0,1: 20 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 136 g
  • Embout carré: 1/2 in
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Utilisable pour taille d1: 12 mm
Numéro d’article:
22350.1997
Documents
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 12 mm
  • Écart ergot ±0,1: 22 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 185 g
  • Embout carré: 1/2 in
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
Utilisable pour taille d1: 16/20 mm
Numéro d’article:
22350.1998
Documents
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 16 mm/20 mm
  • Écart ergot ±0,1: 30 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 243 g
  • Embout carré: 1/2 in
vers la vue d'article
outil de montage