Ac­ces­soires pour: 22150. Pous­soirs la­té­raux lisses, sans joint d'é­tan­chéité, avec ta­rau­dage

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
outil de montage