Ac­ces­soires pour: 22150. Pous­soirs la­té­raux fi­le­tés, sans joint d'é­tan­chéité, avec ta­rau­dage

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs latéraux
d1: M12
Numéro d’article:
22150.0820
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M12
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs latéraux
d1: M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Poids: 137 g
vers la vue d'article
outil de montage