Ac­ces­soires pour: 22150. Pous­soirs la­té­raux avec res­sort en po­ly­uré­thane et em­bout

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0840
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: 8 mm
Numéro d’article:
22150.0841
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 8 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0842
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0843
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0844
Documents
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 145 g
vers la vue d'article
outil de montage