Ac­ces­soires pour: 22130. Doigts d'in­dexage de pré­ci­sion à douille co­nique

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Douille sans anneau de grenadière 
Côte no­mi­nale:
Diamètre nominal: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Numéro d’article:
22130.0190
CAO
Documents
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille conique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • Diamètre nominal: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Douille sans anneau de grenadière 
Dé­si­gna­tion:
Douille sans anneau de grenadière 
Côte no­mi­nale:
Diamètre nominal: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Numéro d’article:
22130.0192
CAO
Documents
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille conique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • Diamètre nominal: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Douille sans anneau de grenadière 
Dé­si­gna­tion:
Douille sans anneau de grenadière 
Côte no­mi­nale:
Diamètre nominal: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Numéro d’article:
22130.0193
CAO
Documents
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille conique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • Diamètre nominal: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Douille sans anneau de grenadière 
Dé­si­gna­tion:
Douille sans anneau de grenadière 
Côte no­mi­nale:
Diamètre nominal: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Numéro d’article:
22130.0194
CAO
Documents
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille conique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • Diamètre nominal: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Douille sans anneau de grenadière 
Dé­si­gna­tion:
Douille sans anneau de grenadière 
Côte no­mi­nale:
Diamètre nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Numéro d’article:
22130.0196
CAO
Documents
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille conique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • Diamètre nominal: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Poids: 114 g
vers la vue d'article
Douille sans anneau de grenadière