Ac­ces­soires pour: 22120. Doigts d'in­dexage ver­sion simple

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M6 mm
Numéro d’article:
22120.0704
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M8 mm
Numéro d’article:
22120.0705
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M10 mm
Numéro d’article:
22120.0706
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M12 mm
Numéro d’article:
22120.0708
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M6 mm
Numéro d’article:
22120.0714
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M8 mm
Numéro d’article:
22120.0715
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M10 mm
Numéro d’article:
22120.0716
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M12 mm
Numéro d’article:
22120.0718
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035