Ac­ces­soires pour: 22120. Doigts d'in­dexage sans bague six pans, en inox

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour doigts d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0955
Documents
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M10 x 1 mm
  • Poids: 9,3 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour doigts d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0956
Documents
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour doigts d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0958
Documents
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
outil de montage
Dé­si­gna­tion:
outil de montage
Côte no­mi­nale:
pour doigts d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0960
Documents
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
outil de montage