Ac­ces­soires pour: 22120. Doigts d'in­dexage avec an­neau de trac­tion

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10
Numéro d’article:
22120.0706
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12
Numéro d’article:
22120.0708
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M16 mm
Numéro d’article:
22120.0710
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • contre écrous ISO 4035, acier
  • contre écrous ISO 4035, acier
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10
Numéro d’article:
22120.0716
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12
Numéro d’article:
22120.0718
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 4035
Côte no­mi­nale:
d2: M16 mm
Numéro d’article:
22120.0720
CAO
Documents
contre écrous ISO 4035
  • contre écrous ISO 4035, inox
  • contre écrous ISO 4035, inox
vers la vue d'article
contre écrous ISO 4035
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0115
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)